Dispensador electrónico de toallas de papel STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección, cerradura de cilindro con llave, dispensación de papel sin contacto mediante sensor de infrarrojos, borde de corte integrado, incluye cuatro pilas de 1,5 V (=6 V) tipo D, fácil cambio de rollo de papel, adecuado para rollos con un ancho de 190-205 mm y un núcleo de 35 mm, diámetro máximo aprox. 200 mm, longitud del papel ajustable en tres longitudes a 200, 250 y 300 mm, incluido material de montaje.
Dimensiones 300 x 385 x 234 mm (An x Al x Pr)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |