Publique sus productos
CONTINA hinged grab rail CNTX73A
CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    CNTX73A Barra de apoyo plegable con portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, pulido basto para una mejor sensación de la superficie, tubo de 32 mm de diámetro, grosor del material 1,2 mm, portarrollos integrado, prevención de dobleces involuntarios, amortiguador de tope de goma , producto inspeccionado y certificado, placa de montaje de 4 mm de espesor con tres orificios de fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 100 x 250 x 850 mm (An. x Al. x Pr.) De acuerdo con la norma ÖNORM B 1600:2017 (cuando está plegada, la barra muestra un máximo de 20 cm hacia la habitación)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103669
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África