Publique sus productos
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    Traducido por Google,
    Rociador AQUAJET-Slimline DN 15 con cabezal de chorro de plástico con sistema anticalcificación y baja formación de aerosoles, para montaje en superficie en tubería, latón cromado pulido. Con controladores de caudal 9,0 l/min y 12,0 l/min.
    Especificaciones
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103757
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África