Publique sus productos
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Traducido por Google,

    Fregadero profesional para atornillar a la estructura inferior, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta soldada sin costuras embutida profunda, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, desagüe de 1 1/2" con tubo rebosadero de dos partes compuesto por tubo perforado de acero inoxidable y tubo de plástico, escurreplatos con escurridor e inclinado a cubeta, escurreplatos con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, perforaciones para montaje en pared prelaserizadas.

    Juego de MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    Especificaciones
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000104032
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África