Publique sus productos
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    Traducido por Google,

    Escobillero para montaje en pared, mango de acero inoxidable 304 con cepillo de nylon, vaso de vidrio, tapas redondas para ocultar la fijación de tornillos, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 115 x 340 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106249
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosToilet brush holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África