Publique sus productos
FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP
FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP

    FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP

    Traducido por Google,

    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable 304, para 1 rollo con máx. Ø 130 mm, cubierta abatible de acero inoxidable, cubiertas redondas con orificio en la parte inferior para fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 140 x 162 x 65 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      162.00 mm
      Overall width     140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106289
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosWC-1 roll holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África