Publique sus productos
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Traducido por Google,

    Escobillero para montaje en pared, mango de acero inoxidable 304 con cepillo de nylon, copa de vidrio cuadrada, tapa cuadrada con orificio perforado en la parte inferior para fijación, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 147 x 340 x 135 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106353
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosToilet brush holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)147
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África