Publique sus productos
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Traducido por Google,

    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable 304, para 1 rollo con máx. Ø 130 mm, cubierta plegable de acero inoxidable, cubierta cuadrada con orificio perforado en la parte inferior para fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 165 x 54 x 179 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106363
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosWC-1 roll holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)179
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África