Publique sus productos
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Traducido por Google,

    Toallero para montaje en pared, acero inoxidable 304, tapas redondas para ocultar la fijación de tornillos, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 177 x 198 x 65 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106385
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosTowel & rob holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)198
    • Ancho (mm)177
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Descripción Uniclass 2015Towel rings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África