Publique sus productos
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Traducido por Google,
    Bandeja de acero inoxidable, adecuada para grifos de descarga empotrables DN 20, superficie satinada, grosor del material 1 mm, capacidad de descarga de 9 litros, con borde plegado circular (22 mm), borde de descarga circular, resistente al suicidio. Conexión vertical por detrás con conexión roscada de 28 mm de diámetro, desagüe interior DN 100, material de fijación y ajuste de altura incluidos. Dimensiones 755 x 200 x 755 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000108804
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosSquat pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)755
    • Profundidad (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descripción Uniclass 2015WC squatting pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África