Publique sus productos
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    Traducido por Google,
    Bañera para bebés, instalada desde arriba, de acero al cromo-níquel, superficie satinada, grosor del material 1,2 mm, desagüe y rebosadero con tapón vaciador DN 40, contenido 10 L. Dimensiones 743 x 250 x 445 mm (An x Al x D) Dimensiones del recipiente 700 x 250 x 400 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000111231
    • Familia de productoWash place solutions
    • Grupo de productosBaby change units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)743
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África