Publique sus productos
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Traducido por Google,
    Portarrollos para 4 rollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, con sistema de husillo, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Liberación manual del papel de recarga Dimensiones 144 x 610 x 168 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030002104
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África