Publique sus productos
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Traducido por Google,
    Material mineral aglomerado con resina Miranit con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Cubierta de grifo integral con soportes integrados y orificios para fijación, material de montaje (pernos de suspensión y tacos), kit de residuos y plantilla de montaje incluidos. Sin orificios para grifos (puntos de perforación para grifos marcados debajo) con rebosadero. Color Blanco alpino 3 lavabos Dimensiones 1800 x 480 x 170 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030005465
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África