Publique sus productos
RODAN toilet roll holder RODX678
RODAN toilet roll holder RODX678

    RODAN toilet roll holder RODX678

    Traducido por Google,
    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, tapa plegable, para 1 rollo con máx. Ø 130 mm, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 135 x 130 x 25 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      30.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width     135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030013026
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África