Publique sus productos
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    Traducido por Google,
    Marco de instalación para urinario AQUAFIX para urinarios de acero inoxidable con control de sifón, construcción de marco de acero con recubrimiento de polvo autoportante, certificado por TÜV, para montaje individual para revestimiento de paredes de yeso, fijación de objetos ajustable en altura, conexión de grifería ajustable en altura y soporte de desagüe, premontado para Urinario Franke CMPX538, conducto de pared insonorizado G 1/2, codo de salida universal DN 50, tornillos de fijación para urinario, protección de obra y material de fijación. Dimensiones 525 x 1120 mm (ancho x alto)
    Especificaciones
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020069
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de productosInstallation units urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África