Publique sus productos
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    Traducido por Google,
    Marco de instalación para urinario AQUAFIX para urinarios sin agua, estructura de acero con recubrimiento de polvo autoportante, certificado por TÜV, para montaje individual para revestimiento de paredes de yeso, fijación de objetos y soporte de desagüe de altura ajustable, premontado para urinario Franke CMPX538WF, codo de desagüe universal DN 50 , pernos de fijación del urinario, protección de edificios, material de fijación e instrucciones de montaje. Dimensiones 525 x 1120 mm (ancho x alto)
    Especificaciones
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Type of mixing      No mixing
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020070
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de productosInstallation units urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África