Publique sus productos
CAMPUS row urinal CMPX553GE
CAMPUS row urinal CMPX553GE

    CAMPUS row urinal CMPX553GE

    Traducido por Google,

    Losa de urinario, acero inoxidable AISI 316, superficie satinada, espesor de material 1 mm, demanda de agua de descarga 0,15 l/sm, con tubo de descarga cubierto. Desagüe medio inclinado G1 1/2 B para conexión al sifón, incluye soportes de fijación a pared y set de montaje.

    Dimensiones 1800 x 515 x 235 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet     Concealed
      Water outlet      Exposed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020115
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosTrough urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)516
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descripción Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África