Publique sus productos
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    Traducido por Google,
    Marco de instalación AQUAFIX para urinarios de cerámica, con kit de instalación básico premontado para válvulas de descarga de urinario empotradas FLUSH-S y FLUSH-C. Autoportante, con recubrimiento de polvo, estructura de acero, aprobado por TÜV, para montaje individual para revestimiento de paredes de yeso, travesaño ajustable en altura para fijar urinario, conexión de grifería y montaje de desagüe, conducto de pared insonorizado con conexión de descarga, universal codo de salida DN 50, pernos de fijación de urinario, protección de edificios y material de fijación. Dimensiones 525 × 1120 mm (ancho x alto)
    Especificaciones
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020123
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de productosInstallation units urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África