Publique sus productos
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Traducido por Google,
    Elemento de instalación AQUAFIX para inodoro suspendido, con cisterna de instalación a pared. Estructura autoportante de estructura de acero con recubrimiento de polvo, aprobada por TÜV, para montaje individual para revestimiento de paredes de yeso. Cisterna de inodoro empotrada con aislamiento de condensación de agua, con descarga de dos volúmenes (7,5-4,5 l o 4-2 l) o descarga Start/Stop, función de activación transferida a través de espirales de presión flexibles, grupo de ruido de válvula de carga I, soporte de montaje Ajustable en 4 posiciones para codo de conexión al inodoro DN 90 / DN 100, completo con manguera de conexión flexible, codo de conexión al inodoro, pernos de sujeción para el inodoro, protección de construcción y material de fijación. Dimensiones 450 x 1120 mm (ancho x alto)
    Especificaciones
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020126
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de productosInstallation units wc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.825
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África