Publique sus productos
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Traducido por Google,
    Conector para losas de urinario CMPX551GE hasta CMPX555GE de acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm. Para cubrir la junta de combinaciones de losas de urinarios.
    Especificaciones
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020577
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)365
    • Ancho (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descripción Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África