Publique sus productos
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW500
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW500

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW500

    Traducido por Google,
    Lavabo simple VARIUScare de material mineral resinado MIRANIT. Color Blanco alpino con franja de color (RAL 7022). Accesible en silla de ruedas, con borde de agarre integrado. Cuenco moldeado sin juntas, sin rebosadero. Con orificio para grifería, panel posterior integral con soportes integrados y orificios para fijación. Borde trasero contorneado. Material de montaje incluido. Dimensiones 650 x 120 x 550 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 600 x 80 x 420 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter  DN 32
      Barrier-free      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030020956
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África