Publique sus productos
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    Traducido por Google,
    AQUATIMER - A3000 control de WC abierto controlado electrónicamente para cisterna empotrada con opción para opciones de control externo como la configuración de los parámetros y la comunicación a través del controlador de funciones ECC. Compuesto por un módulo electrónico resistente al agua con entrada adicional para interruptores de sensor (proporcionado por el cliente), distancia máxima al módulo electrónico de 5 m, servomotor, dos uniones en T eléctricas resistentes al agua para la conexión al cable del sistema, marco y placa de cubierta de acero inoxidable con interruptor piezoeléctrico integrado y conexión roscada oculta, 24 V DC.
    Especificaciones
    • Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      68
      Power supply connection      A3000 open 24 V DC
      Functional principle      Electronic self-closing
      Power consumption      4.00000
      Type of flushing fitting      For WC cistern
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Synthetic
      Surface finish casing      Brushed
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Piezo-electronic sensor

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030021142
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)207
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África