Publique sus productos
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    Traducido por Google,
    Rociador AQUAJET-Comfort DN 15 con cabezal de chorro de plástico infinitamente ajustable en ángulo 13° - 23°, sistema antical y baja formación de aerosoles. Modelo para instalación de tubería superficial de 18 mm y controladores de caudal cerrados de 6,0 l/min, 9,0 l/min y 12,0 l/min. Cuerpo de latón cromado pulido. Apto también para platos de ducha, 800 x 800 mm.
    Especificaciones
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030021283
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)94
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África