Publique sus productos
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Traducido por Google,
    Bandeja para cuclillas para montaje empotrado o empotrado, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, espesor de material de 1,2 mm, desagüe DN 100, desagüe al suelo, áreas antideslizantes con placa de pisada estampada, adecuado para montaje empotrado en el suelo. Sin esparcidor ni orificio de entrada.
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030023692
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosSquat pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSudáfrica
    • Fabricado enSudáfrica
    • Peso Neto (kg)8.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descripción Uniclass 2015WC squatting pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África