Publique sus productos
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Traducido por Google,
    Soporte de montaje para sentadillas, fabricado en poliestireno. Colocación de cola espuma a cargo del cliente. Dimensiones 680 x 200 x 680 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030027861
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descripción Uniclass 2015WC squatting pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África