Portarrollos doble para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 2 mm, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, para 2 rollos con un diámetro máximo de 140 mm, husillos protegidos contra ladrones, consumo de papel controlado gracias al mecanismo de parada del husillo , incluye tornillos y tacos de acero inoxidable.
Dimensiones 335 x 98 x 132 mm (ancho x alto x profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |