F5S-Therm Mezclador de pared con termostato de cierre automático DN 15 para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias. Controlado hidráulicamente, se conecta a agua caliente y agua fría. Con un mecanismo para una unidad de higiene de agua opcional para lavado de higiene automático y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, controlado hidráulicamente, de bajo mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de disco cerámico, cierre automático, independiente de la presión de flujo debido al diseño de separación de medios. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con asa metálica con tope de temperatura regulable y antigiro, con opción para realización de termodesinfección manual. Carcasa protegida contra quemaduras, de seguridad al tacto, construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Con conexiones regulables y bloqueables con válvula antirretorno y filtros, completamente recubierta de rosetas roscadas regulables en profundidad.
Proyección 135 mm.