Publique sus productos
F3S self-closing gate valve F3SV2002
F3S self-closing gate valve F3SV2002

    F3S self-closing gate valve F3SV2002

    Traducido por Google,
    Válvula de paso recto DN 15 de cierre automático F3S para montaje en superficie para instalaciones de ducha. Pieza funcional de cierre automático, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, ajuste continuo de la duración del flujo. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Cuerpo con asiento de válvula intercambiable, con rosca exterior G 3/4 B, latón cromado de alto brillo.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Pipe mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From bottom
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030034415
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África