Publique sus productos
R3 system box F3BX2001
R3 system box F3BX2001

    R3 system box F3BX2001

    Traducido por Google,
    Kit básico de instalación R3 para montaje en pared de kits de instalación terminados DN 15 con unidad mezcladora, para instalaciones de ducha. Para conexión a agua fría y caliente. Caja del sistema Franke de plástico, 174 x 225 mm, con tornillos de conexión, protección de carcasa, conector de descarga para descarga y prueba de fugas.
    Especificaciones
    • Overall depth      80.00 mm
      Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036141
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosBasic installation kits for showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África