Publique sus productos
R3 system box F3BV1001
R3 system box F3BV1001

    R3 system box F3BV1001

    Traducido por Google,
    Kit básico de instalación R3 para montaje en pared de kits de instalación terminados DN 15 sin unidad mezcladora, para instalaciones sanitarias. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Caja del sistema Franke de plástico, 174 x 225 mm, con tornillos de conexión, protección de carcasa, conector de descarga para descarga y prueba de fugas.
    Especificaciones
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036142
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosBasic installation kits for taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África