Publique sus productos
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    Traducido por Google,
    Grifo para lavabo F3E DN 15 para montaje en pared para instalaciones sanitarias, con control optoelectrónico. Para conexión a agua fría o caliente premezclada. Electrónica de control, cartucho de válvula solenoide, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036177
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África