Publique sus productos
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    Traducido por Google,
    F3S-Mix Mezclador de pared con cierre automático DN 15 como grifo monomando para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador de cierre automático, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, ajuste continuo de la duración del flujo. Con tope de temperatura regulable y resistente a giros. Se conecta a agua fría y caliente. Cuerpo, latón cromado de alto brillo. Controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Con conexiones regulables, válvula antirretorno, juntas de filtro y rosetas roscadas. Proyección 220 mm.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      220.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Hygiene flushing      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036197
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)202
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África