Publique sus productos
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001

    Traducido por Google,
    F3S-Mix Mezclador de pared con cierre automático DN 15 como monomando para montaje en pared, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador de cierre automático, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, configuración continua de la duración del flujo. Con tope de temperatura regulable. Se conecta a agua fría y caliente. Cuerpo con desagüe superior, G 3/4 B, para instalación de desagüe acodado o tubo de ducha de superficie, de latón cromado de alto brillo. Con conexiones regulables, con antirretorno, filtros y rosetas roscadas.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036198
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)202
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África