Publique sus productos
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Traducido por Google,
    Lavabo simple QUADRO, realizado en material mineral resinado MIRANIT, con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80°C). Color blanco alpino. Con cubeta rectangular sin juntas, sin rebosadero, sin grifo. Panel trasero integral con soportes integrados y orificios para fijación. Borde trasero contorneado. Delantal de tres lados. Material de montaje incluido (pernos de suspensión y tacos). Dimensiones 1000 x 60 x 530 (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 580 x 40/90 x 360 (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036243
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África