Publique sus productos
F3S self-closing gate valve F3SV2004
F3S self-closing gate valve F3SV2004

    F3S self-closing gate valve F3SV2004

    Traducido por Google,
    Válvula de paso recto DN 15 de cierre automático F3S para montaje en superficie para instalaciones de ducha. Pieza funcional de cierre automático, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, ajuste continuo de la duración del flujo. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Cuerpo con asiento de válvula intercambiable, con rosca interior G 1/2, latón cromado de alto brillo.
    Especificaciones
    • Type of mounting Pipe mounting
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.15 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower Wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030037525
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-28
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África