Publique sus productos
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR

    Traducido por Google,

    Barra bidireccional en ángulo de 90° para montaje en pared, horizontal y vertical, acero inoxidable, superficie satinada, pulido basto para una mejor sensación superficial, diámetro de tubo de 32 mm, espesor de material 1,2 mm, distancia a la pared 82 mm, con cuatro cubiertas de acero inoxidable para ocultación montaje, incluye. tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Escriba a la derecha

    Dimensiones 806 x 983 x 726 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      726.00 mm
      Overall height      983.00 mm
      Overall width      806.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030038228
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)983
    • Ancho (mm)806
    • Profundidad (mm)726
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África