Publique sus productos
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Traducido por Google,
    Unidad de higiene para mezcladores monomando F5L-Mix como mezcladores de pared para instalaciones de sanitarios y duchas, para realizar lavados higiénicos automáticos y desinfección térmica controlada por programa (es necesario un cartucho de solenoide de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Adaptador de carcasa que incluye sensor con electrónica de control y batería de litio de 6 V (CR-P2), así como bloque funcional con cartucho de válvula solenoide. Descarga higiénica de agua activada (30 segundos), tiempo de intervalo fijo 24 horas y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030039446
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosComplementary parts showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África