Publique sus productos
F3E electronic pillar tap F3EV1008
F3E electronic pillar tap F3EV1008

    F3E electronic pillar tap F3EV1008

    Traducido por Google,
    Grifo de columna F3E DN 15 para instalaciones sanitarias, con control optoelectrónico. Para conexión a agua fría o caliente premezclada a través de manguera y filtro. Electrónica de control, cartucho de electroválvula y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado 3,0 l/min. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Con fuente de alimentación de pared 100 - 240 V CA.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle  Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      100.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030039464
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África