Publique sus productos
F3E washbasin tap F3EV1016
F3E washbasin tap F3EV1016

    F3E washbasin tap F3EV1016

    Traducido por Google,
    Grifo para lavabo F3E DN 15 como kit de instalación terminado para instalación empotrada en kit de instalación básico, para instalaciones sanitarias. Con control optoelectrónico, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Con electroválvula, marco de soporte con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación atornillada cubierta, incluye sensor con electrónica de control y filtro. Partes vistas fabricadas en latón cromado de alto brillo. Caño con controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Proyección 140 mm, ajuste de profundidad 25 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Fuente de alimentación separada a través de la fuente de alimentación de 6,75 V / 12 V DC.
    Especificaciones
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Material casing       Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      140.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030040095
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África