Publique sus productos
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    Traducido por Google,
    F3E-Mix Mezclador de lavabo DN 15 como kit de instalación terminado para instalación empotrada en kit de instalación básico, para instalaciones sanitarias. Con control optoelectrónico, para conexión a agua caliente y agua fría. Bloque de conexión con cartucho de electroválvula integrado, eje mezclador y mangueras con válvula antirretorno integrada y filtros. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación atornillada cubierta que incluye sensor con electrónica de control y palanca de temperatura con tope de temperatura ajustable y seguro contra giros. Con marco de sujeción con junta perfilada y caño con controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Proyección 140 mm, ajuste de profundidad 25 mm. Partes vistas fabricadas en latón cromado de alto brillo. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Fuente de alimentación separada a través de la fuente de alimentación de 6,75 V / 12 V CC.
    Especificaciones
    • Type of mounting In-wall installation with box
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6-12-VDC
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1.50000
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material casing Stainless steel
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 140.00 mm
      Surface finish casing Satin finished
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Position of power connection Backside
      Type of sensor Opto-electronic sensor

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030040124
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África