Publique sus productos
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo plegable con botón de descarga para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, pulido basto para una mejor sensación de la superficie, diámetro de tubo de 32 mm, grosor del material 1,2 mm, portarrollos integrado, botón de descarga neumático en la parte delantera, botón de descarga opcional en lado derecho o izquierdo, prevención contra dobleces involuntarios, amortiguador de tope de caucho de goma, producto inspeccionado y certificado, placa de montaje de 4 mm de espesor con tres orificios de fijación, mecanismo de descarga incluido contiene tubo neumático de 2 m y juego para ensamblar a la cisterna Geberit, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos. Dimensiones 100 x 250 x 850 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030040945
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África