Publique sus productos
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Traducido por Google,
    Casquillo para realce de cuerpo de grifería a 140 mm, para grifos de columna con cierre automático F5S y monomando de columna. Latón cromado pulido.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030041519
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África