Publique sus productos
SIRIUS wash trough BS312N
SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS wash trough BS312N

    Traducido por Google,

    Lavabo SIRIUS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material de la cubeta 0,8 mm / paneles laterales 1,2 mm, paneles laterales con soportes de pared integrados, soldadura continua, panel frontal con placa de frotamiento, sin repisa para grifería, sin rebosadero, con gris marco de plástico, montante trasero de 43 mm, desagüe a la derecha, colador de tubo vertical de plástico G 1 1/2 B, incluye fijaciones.

    Dimensiones 700 x 328 x 460 mm (ancho x alto x profundidad)
    Dimensiones del recipiente 613 x 285 x 398 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030045750
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)328
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)6.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África