Publique sus productos
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    Traducido por Google,
    Válvula de ducha F3S de cierre automático DN 15 para montaje en pared con revestimiento de estireno que reduce el ruido. Pieza funcional de cierre automático controlada hidráulicamente con un diseño sin pistón y duración del flujo continuamente ajustable. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Cuerpo incluye posición de válvula selectora, con rosca interior G 1/2, partes vistas de latón cromado de alto brillo. Con rosetón, regulable en profundidad 15 mm.
    Especificaciones
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030048760
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África