Publique sus productos
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    Traducido por Google,
    F3S-Mix Mezclador de columna autocierre DN 15 para instalaciones sanitarias. Cartucho de cierre automático, control hidráulico, cierre automático, ajuste continuo de la duración del flujo. Con sistema antibloqueo 2 (ABS2) para apagado de seguridad cuando está permanentemente activo. Para conexión a agua fría y caliente a través de mangueras con válvulas de retención y filtros integrados. Palanca de temperatura con tope de temperatura regulable antigiro. Carcasa de latón cromado de alto pulido. Aireador con controlador de caudal integrado 3,0 l/min.
    Especificaciones
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Protective shutdown Yes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030049136
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África