Publique sus productos
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    Traducido por Google,
    Grifo babero DN 15 autocierre F3S para instalaciones sanitarias. Cartucho de cierre automático, controlado hidráulicamente, cierre automático, duración del flujo ajustable. Con sistema antibloqueo 2 (ABS2) para apagado de seguridad cuando está permanentemente activo. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Carcasa de latón cromado de alto pulido. Aireador con controlador de caudal integrado 3,0 l/min.
    Especificaciones
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030049137
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África