Publique sus productos
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Traducido por Google,
    Barra deslizante de ducha de latón cromado con dos soportes de pared. Soporte de ducha regulable con pulsador, fabricado en plástico cromado. Longitud 900 mm, diámetro 20 mm, incluido el material de montaje.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030051217
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosComplementary parts showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)114
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África