Publique sus productos
F5 Hood hair dryer F5DR2005
F5 Hood hair dryer F5DR2005

    F5 Hood hair dryer F5DR2005

    Traducido por Google,
    Secador de pelo de capota F5 para montaje en pared, control optoelectrónico para activación sin contacto, tecnología iónica integrada, motor EC sin escobillas y sin mantenimiento. Rango del sensor y desconexión de seguridad por reflexión permanente regulable mediante mando a distancia bidireccional opcional. Fabricado en material termoplástico, carcasa y montaje en gris claro, cavidad de secado en rojo señal, con 4 salidas de aire para una distribución uniforme del aire caliente. Tensión de trabajo 230 V AC, 50/60 Hz Potencia total 1300 W Potencia calorífica 1200 W Sistema de protección IP23 Cantidad de aire 190 m3/h = 53 l/s Velocidad del aire 8 m/s Nivel sonoro 66 db (A) Dimensiones 280 x 331 x 307 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030052328
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de productosHair dryers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)331
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)307
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Descripción Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África