Publique sus productos
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Traducido por Google,
    Regulación de altura para secador de pelo de capota F5, para montaje en pared, 600 mm de regulación continua, con muelle de banda de rodadura de fuerza constante, guía de aluminio anodizado, con espejo de cristal de 4 mm de espesor, completamente adherido, cubierto, canal de cable antivandálico, color combinación de tapas de extremo plateadas/blancas. Dimensiones 250 x 1200 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030052329
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de productosHeight adjusters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1210
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Descripción Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África