Publique sus productos
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    Traducido por Google,
    F5S Mix Columna de ducha de acero inoxidable para montaje en pared con mezclador monomando de cierre automático DN 15 y boquillas de conexión para el rociador de ducha. Cartucho mezclador de cierre automático FRAMIC, controlado hidráulicamente, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, cierre automático, presión de flujo independiente debido al diseño independiente del medio. Ajuste continuo de la duración del flujo. Con tope de temperatura regulable y resistente a giros. Para conexión a agua caliente y agua fría. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha Franke DN 15 adicional necesario con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapas de plástico. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro. Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (An. x Al. x Pr.) El cabezal de ducha debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030054248
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África